??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model 165
Bill of material
0220-00901
PN
Part No.
0220-00901
MN
Model Number
165
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.000 Inch
DESCRIPTION
Description
165 1/1 A,B ST
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Bevel Gear Drives
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.000 Inch
OT
Output Type
Shaft
X
1.000/0.999 Inch
Z
1/4 x 1/8 x 1-5/32 EFF. LGTH. Inch
WTL
Shipping Weights
25 lbs
Embedded user actions
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D